Pubblica i tuoi prodotti
350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm
DELABIE

350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm

Basic straight grab bar for people with reduced mobility. Ø 32mm tube, 500mm centres. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. 30-year warranty. CE marked.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico350505S
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessibility
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)73
  • Larghezza (mm)572
  • Profondità (mm)72
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)605
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011028
  • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America