Pubblica i tuoi prodotti
4043EW White powder-coated stainless steel, short model
4043EW White powder-coated stainless steel, short model
    DELABIE

    4043EW White powder-coated stainless steel, short model

    Designer coat hook, short model. Wall-mounted coat hook. White powder-coated 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. Dimensions: Ø 62 x 65 x 73mm. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4043EW
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)73
    • Larghezza (mm)62
    • Profondità (mm)66
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)96
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-21 15 19 13
    • Titolo OmniClassCoat Hooks

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America