Pubblica i tuoi prodotti
4048P Wall-mounted toilet brush set
4048P Wall-mounted toilet brush set
    DELABIE

    4048P Wall-mounted toilet brush set

    Wall-mounted toilet brush set. Wall-mounted robust model with toilet brush and anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: avoids toilet brush sitting in residual water and reduces the risk of splashing when next used. Stainless steel body 1mm thick. Dimensions: Ø 90mm x 330mm. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4048P
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)104
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)127
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)915
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America