Pubblica i tuoi prodotti
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
    DELABIE

    510405 Lift-up shower seat with leg

    Lift-up shower seat with leg. Shower seat for disabled people and people with reduced mobility. Non-slip solid seat made from polypropylene. Seat is comfortable and easy to maintain. Hinged leg which folds automatically. Structure made from white aluminium tubing, Ø 25 x 2mm. Concealed fixings. Dimensions 410 x 360 x 480mm. Folded dimensions: 85 x 562mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Wall-mounted lift-up shower seat with 30-year warranty. CE marked.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico510405
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessibility
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)480
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)86
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)2337
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary seats
    • Numero OmniClass23-31 17 23
    • Titolo OmniClassShower Seats

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America