Pubblica i tuoi prodotti
510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter
DELABIE

510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter

Matte black SPEEDJET 2 two-way air pulse hand dryer. High speed electric hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Comfort: warm air. Anti-bacterial ABS for maximum hygiene. Removable drip tray prevents any water dripping down the wall or onto the floor: easy to clean and service. HEPA filter: retains 99.99% of airborne bacteria. Infrared automatic activation. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 30 seconds. Dimensions: 180 x 320 x 540mm. Weight: 6.83kg. Energy saving: heating element stops automatically at temperatures over 25°C. Low energy consumption: 1,050W in non-heating mode, 1,550W in heating mode. 230V~ / 50-60Hz. Airflow: 61 l/second. Air speed: 540km/h. Noise level: 66 dBA. Class II, IP21. CE marked. 3-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico510624B
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)540
  • Larghezza (mm)320
  • Profondità (mm)180
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)6.83
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 15
  • Titolo OmniClassHand Dryers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America