Pubblica i tuoi prodotti
511418W Be-Line® shower stool
DELABIE

511418W Be-Line® shower stool

Be-Line® shower stool Stool for disabled people and people with reduced mobility. Wide model with ergonomic handles. Suitable for intensive use in public places and hospitals. Solid white seat made from high strength polymer. Non-slip surface. Good resistance to Betadine®. 304 stainless steel structure Ø 18 x 2mm. Dimensions: 360 x 540 x 480mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Black plastic protective caps on feet. Shower stool with 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico511418W
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessibility
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)514.5
  • Larghezza (mm)540
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)4.541
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011027
  • Nome ETIMShower stool
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Descrizione Uniclass 2015Shower seats
  • Numero OmniClass23-31 17 23
  • Titolo OmniClassShower Seats

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America