Pubblica i tuoi prodotti
511903W Be-Line® matte white straight grab bar Ø 35mm, L. 300mm
DELABIE

511903W Be-Line® matte white straight grab bar Ø 35mm, L. 300mm

Be-Line® straight grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility. For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths. Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte white powder-coated aluminium provides a good visual contrast with the wall. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. 300mm centre-to-centre. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico511903W
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessibility
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)35
  • Larghezza (mm)413
  • Profondità (mm)71
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)650
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America