Pubblica i tuoi prodotti
6607D Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6607D Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. Bacterostatic 304 stainless steel with polished satin finish. Paper towel dispenser with lock and standard DELABIE key. With level control. Capacity 750 sheets. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 130 x 275 x 450mm. Pack of folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606). Paper towel dimensions: open 230 x 250mm, folded 115 x 250mm. Paper towel dispenser with 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6607D
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)450
  • Larghezza (mm)276
  • Profondità (mm)137
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)3843
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
  • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers
  • Numero OmniClass23-21 43 15 25
  • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America