Pubblica i tuoi prodotti
801 Single jet shower kit
DELABIE

801 Single jet shower kit

Single jet shower kit: - chrome-plated stainless steel shower rail Ø 22mm, overall length 700mm with 590mm centres, can be cut to size, - a sliding shower head holder, can be adjusted in height and inclined, - transparent soap dish, - smooth, BICOLOR PVC flexible hose in food-grade metallo-plastic PVC, L. 1.50m (ref. 834T1), - chrome-plated scale-resistant single jet shower head Ø 70mm, rain effect (ref. 811).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico801
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1154
  • Larghezza (mm)100
  • Profondità (mm)110
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1987
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America