Pubblica i tuoi prodotti
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
    DERBIGUM
    Archiviato

    Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2

    Single-ply waterproofing system that absorbs CO2 in a finishing layer made from olivine granulate.
    Voce di capitolato
    • • Support : Wooden panels • Vapor barrier : DERBIGUM HP 2,5 mm thick membrane (APP-TPO) nailed on the wooden support • Insulation : Glueable mineral wool insulation, cold bonded with DERBITECH FA or DERBISEAL S • Waterproofing: Single-ply DERBICOLOR OLIVINE membrane with an olivine granulate finish, fully torched ono the insulation
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDBGECO_FR_CO2ABSORBANT
    • Famiglia di prodottoToitures
    • Gruppo di famigliaEcologiques
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-07-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 00
    • Titolo OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING