Pubblica i tuoi prodotti
Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Pressurized)
DriSteem

Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Pressurized)

Ultra-sorb Model MP is a multi-purpose humidifier dispersion panel for both pressurized and atmospheric steam applications in AHUs or ducts.

Voce di capitolato
  • Capacity: Wide steam capacity range, up to 2720 lbs/hr (1235 kg/h)

    Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

    Options: High-efficiency insulated tubes, 304 stainless steel construction option

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoultra-sorb-mp-steam-dispersion-panel-pressurized
  • Famiglia di prodottoSteam Dispersion
  • Gruppo di famigliaPressurized Steam Humidifiers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCUmidificatore
  • Codice ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Codice UNSPSC40101903
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numero OmniClass23-33 27 15
  • Titolo OmniClassAir Humidifiers
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment