Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - REVOLED X EVO
EAE Lighting - REVOLED X EVO
EAE Lighting - REVOLED X EVO
    EAE Group
    Archiviato

    EAE Lighting - REVOLED X EVO

    REVOLED-X EVO IP66, which stands out with its body design that offers ease of installation and assembly, meets the lighting needs of industrial facilities, aviation and airports, logistics facilities and sports facilities in the best way with its fixture efficiency up to 150lm/W and its long service life.
    Voce di capitolato
    • Housing: Aluminum Profile Body

      Diffuser: Tempered Glass with Safety Film

      Optic Angles: 30° / 60° / 90° / 30°-90°

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK08 / IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 68 W / 90 W / 132 W / 142 W / 197 W / 236 W / 260 W / 330 W / 338 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +40 °C

      Housing Colors: S 23164 (Smoked Anthracite)

      Installation: Surface Mounted

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorevoled_x_evo
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaHigh Bay - Low Bay
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring