Pubblica i tuoi prodotti
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
    FAKRO

    Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO

    The LWT loft ladder is a highly insulated (U=0.51W/m²K) ladder intended for energy efficient buildings where great emphasis is placed on minimizing heat loss.

     

    The ladder features the highest rating of air tightness - Class 4.

    Voce di capitolato
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=0.51 W/m²K Insulation thickness: 7.4 cm Hatch thickness: 8 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoloft_ladder_lwt_2
    • Famiglia di prodottoLoft ladders
    • Gruppo di famigliaWooden loft ladders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Scale a pioli
    • Clasificazione IFCScalino
    • Nome UNSPSCLadders
    • Codice UNSPSC30191501
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Descrizione Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • Codice CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Numero OmniClass23-17 23 17 15
    • Titolo OmniClassRetractable Stairs
    • Codice CSI UniFormat IIC2010
    • Titolo CSI UniFormat IIStair Construction

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord