Pubblica i tuoi prodotti
Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture
Archiviato

Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture

features
Pendant mount fluorescent round dome with acrylic diffuser.

Nominal 2', 3' or 4' diameter housings are available.

Shallow 4.5" deep housing maintains low profile.

Convex lens design ensures an evenly illuminated diffuser.

Optional indirect glow reduces contrast between ceiling and luminaire.

Skydome™ is a good choice for open public spaces such as airport concourses, large lobbies, reception areas, schools and meeting rooms.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofp-fsd-susp
  • Famiglia di prodottoDownlights
  • Gruppo di famigliaSkydome™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Codice CSI MasterFormat 201412 26 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Daylighting Devices