Pubblica i tuoi prodotti
Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.
Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.
    Gala
    Archiviato

    Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.

    Complete toilet set:
    BTW WC pan compact dual outlet, Low cistern with double push mechanism 4,5/3 litres, Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, pull-out seat.

    BTW compact WC for low cistern. With dual outlet and dual push-button mechanism 3/4,5 l, allowing up to 25% water saving.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico25162
    • Famiglia di prodottoSmart
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)775
    • Larghezza (mm)615
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto