Pubblica i tuoi prodotti
Nura Lighting for mirror
Nura Lighting for mirror
    Gala
    Archiviato

    Nura Lighting for mirror

    Lighting for mirror.

    Anodized extruded aluminium in mat finish.
    Halogen lighting (2x33 W).

    Lighting LED 6 W.

    Voce di capitolato
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3846800
    • Famiglia di prodottoNura
    • Gruppo di famigliaFurniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS