Pubblica i tuoi prodotti
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Archiviato

    Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Set Furniture + Wash-basin Smile.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 68 Mali Wenge, 73 Bardolino Oak.

    Set made up of JADE furniture unit three drawers and SMILE wash-basin. The simplicity of its details places it beyond any trends. Smooth, discreet and well-proportioned furniture unit. Body: Melamine board. White gloss lacquered finish. Metal fittings: soft-closing total extraction rails. Wall fittings. With 4 feet.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico79002XX
    • Famiglia di prodottoJade
    • Gruppo di famigliaFurniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-07-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)831
    • Larghezza (mm)797
    • Profondità (mm)447
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno