Pubblica i tuoi prodotti
Klea Counertop Set 1000 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Counertop Set 1000 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Counertop Set 1000 mm. (Wash-basin Klea)
    Gala
    Archiviato

    Klea Counertop Set 1000 mm. (Wash-basin Klea)

    Set furniture unit + Wash-basin Klea.

    The Klea furniture unit and countertop. Two elements that meet in one single object with a minimalist design. Large dimensions for those that enjoy their bathroom.

    Voce di capitolato
    • Technical features: - Body and front: High gloss white lacquered MDF. - LED lighting. - Premium range metal fi ttings: Hettich soft-closing partial extraction rails. - Wall fi ttings. - 2 drawers with fabric textured interior. - Column unit: door with push system. Reversible. - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm. mirror glass and led lighting with sensor (15w) Ip44.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7928601
    • Famiglia di prodottoKlea
    • Gruppo di famigliaFurniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)650
    • Larghezza (mm)985
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS