Pubblica i tuoi prodotti
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Archiviato

    Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Pack Furniture unit + Wash-basin Smile + Mirror Nura.

    Options: Set of 2 legs for Nura furniture unit.

    The Nura pack, made up of Furniture unit, wash-basin, mirror and lighting is a basic yet comprehensive and practical solution for any kind of bathroom.

    Voce di capitolato
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7930801
    • Famiglia di prodottoNura
    • Gruppo di famigliaFurniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)785
    • Profondità (mm)451
    Relativo a
    • Materiale principaleMelamina
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS