Pubblica i tuoi prodotti
Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
    Gala
    Archiviato

    Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)

    Set furniture unit + Wash-basin Emma.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 17 Grey Gloss.

    A modern and elegant furniture unit for bathrooms with style. Its dimensions make it adaptable to any space.

    Voce di capitolato
    • Technical features:

      - Body and front in lacquered MDF. Finishes: glossy white and glossy grey.

      - Premium range metal fittings: soft-closing total extraction rails.

      - 3 drawers and 4 leg supports.

      - Column unit: 2 doors with pull handle. Reversible.

      - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm polished mirror glass and led lighting 15 W.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico79314XX
    • Famiglia di prodottoÁgata
    • Gruppo di famigliaFurniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)882
    • Larghezza (mm)797
    • Profondità (mm)453
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno