Pubblica i tuoi prodotti
MANIGLIA SALISCENDI MIA-X12050/94
Goman

MANIGLIA SALISCENDI MIA-X12050/94

Maniglia A T C/Saliscendi, Doccia E Flex Cromo
Voce di capitolato
  • maniglia di sicurezza cm 50x120 con verticale a libera posizione, completa di doccia a 3 getti e tubo flessibile da cm 150, costituita da sei componenti, realizzate in tubo acciaio inox aisi304 Ø32x1,5 mm e alluminio, rivestita con materiale antiusura epossipoliestere e/o rivestimento galvanico, completa di perni di fissaggio a muro in alluminio e grano m6 di blocco in acciaio. capacità di carico 150 kg. dimensione mm 1240(h) x 500(l) X 87(P). complementi cromati. CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. tipo Goman codice MIA-X12050/94
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMIA-X12050-94
  • Famiglia di prodottoSupporting bars
  • Gruppo di famigliaMIA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1235
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)87
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)3.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord