Pubblica i tuoi prodotti
D0295/01
Goman

D0295/01

Misure : 570 x 385 x 470 [mm] Norma : UNI EN 14528
Voce di capitolato
  • Misure : 570 x 385 x 470 [mm] Norma : UNI EN 14528
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMIA-XMA1-94
  • Famiglia di prodottoSupporting bars
  • Gruppo di famigliaMIA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)204
  • Larghezza (mm)440
  • Profondità (mm)87
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)1.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars