Pubblica i tuoi prodotti
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
    Grespania

    SUN VALLEY

    White body rectified tile, chalk matte finish, plain and three different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Voce di capitolato
    • Format: 31,5x100 Suitable for interior wall cladding
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSUN_VALLEY
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaWall tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)315
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)8.7
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704