Pubblica i tuoi prodotti
Vivaldi single lever dishwasher mixer
Vivaldi single lever dishwasher mixer
    Gricol
    Archiviato

    Vivaldi single lever dishwasher mixer

    Sealing system: cartridge with ceramic discs for maximum durability with optimum performance
    Single handle temperature control
    Metal body and handles
    28 cm height
    Single hole installation
    360° rotating arm
    Built-in aerator for low water consumption
    Wear and corrosion resistant chrome plating
    Connection: ½" female thread NPSM
    Average consumption: 5.2 L/min at 80 psi
    Compliance with standards: NTC 1644
    Working temperature: 5°C to 71°C
    Maximum static working pressure: 860 kPa (125 psi)
    Includes connectors

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico01-2115-11
    • Famiglia di prodottokitchen faucets
    • Gruppo di famigliakitchen mixer
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-03-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)280
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets