Pubblica i tuoi prodotti
OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH
OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH
OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH
    SOSOARES

    OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH

    Minimalist sliding system with themal break
    Voce di capitolato
    • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogss_os_double_1r_1_sash_pocket_window
    • Famiglia di prodottoOS
    • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13 21
    • Titolo OmniClassMetal Awning Windows