Pubblica i tuoi prodotti
OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW
OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW
    SOSOARES

    OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW

    The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Voce di capitolato
    • The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGSS_OS_DOUBLE_2R_4_LEAVES_CORNER_SLIDING_WINDOW
    • Famiglia di prodottoOS
    • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows