Pubblica i tuoi prodotti
OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE
SOSOARES

OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE

Minimalist sliding system with themal break
Voce di capitolato
  • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogss_os_u_shaped_corner_15_leaves_concealed_sill_so_84_drainage
  • Famiglia di prodottoOS
  • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Codice ETIMEC003536
  • Nome ETIMWindow (complete with frame)
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 13 21
  • Titolo OmniClassMetal Awning Windows