Pubblica i tuoi prodotti
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
    SOSOARES

    SA FIXED WINDOW WITH QS09

    45mm opening system
    Voce di capitolato
    • The great mechanical strength of the SA system offers high accuracy for use and safety against vandalism. The SA system is able to withstand the toughest weather.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogss_sa_fixed_qs09_qs06
    • Famiglia di prodottoSA
    • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13 21
    • Titolo OmniClassMetal Awning Windows