Pubblica i tuoi prodotti
Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM
Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 24125001 Chrome - 24125671 Matt Black - 24125821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 98 x 24 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24125USA
    • Famiglia di prodottoHand showers
    • Gruppo di famigliaPulsify S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)9
    • Larghezza (pollici)1
    • Profondità (pollici)1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures