Pubblica i tuoi prodotti
24338XXX Ceiling connector E 10 cm
24338XXX Ceiling connector E 10 cm
24338XXX Ceiling connector E 10 cm
    hansgrohe

    24338XXX Ceiling connector E 10 cm

    Ceiling connector E 10 cm

    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 24338000 Chrome - 24338140 Brushed Bronze - 24338340 Brushed Black Chrome - 24338670 Matt Black - 24338700 Matt White - 24338990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: concealed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½ • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24338XXX
    • Famiglia di prodottoShower arms
    • Gruppo di famigliahansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)123
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.51
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures