Pubblica i tuoi prodotti
Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM
hansgrohe

Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM

Croma Overhead shower 220 1jet 2.0 GPM
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 26478001 Chrome - 26478821 Brushed Nickel - 26478831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico26478001
  • Famiglia di prodottoOverhead showers
  • Gruppo di famigliaCroma
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.38
  • Larghezza (pollici)8.63
  • Profondità (pollici)8.63
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Libbre)1.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011383
  • Nome ETIMShower head
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures