Pubblica i tuoi prodotti
FixFit Wall outlet Square with shower holder
FixFit Wall outlet Square with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet Square with shower holder

    FixFit Wall outlet square with shower holder
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26486000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26486000
    • Famiglia di prodottoWall outlet
    • Gruppo di famigliaFixfit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)78
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)515
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures