Pubblica i tuoi prodotti
Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno
Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno
    hansgrohe

    Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

    Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno GP
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27795000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower hose, hand shower holder, wall connector • overhead shower Crometta S 240 • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: Rain • convenient diversion via Select button • ball-joint: overhead shower angle adjustable • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • mounting type: exposed installation • pipe can be shortened in height • height-adjustable hand shower holder • shower arm length: 350 mm • connection dimension: DN15 • connection thread G ½ • suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27795000
    • Famiglia di prodottoShower pipes universal
    • Gruppo di famigliaCrometta S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1468
    • Larghezza (mm)358
    • Profondità (mm)468
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures