Pubblica i tuoi prodotti
AddStoris Shaving mirror with LED light
AddStoris Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    AddStoris Shaving mirror with LED light

    AddStoris Shaving mirror with LED light
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 41790820 Brushed Nickel - 41790000 Chrome - 41790140 Brushed Bronze - 41790340 Brushed Black Chrome - 41790670 Matt Black - 41790700 Matt White - 41790990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • with lighting • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 48 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41790XXX
    • Famiglia di prodottoMirrors
    • Gruppo di famigliaAddStoris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-11-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)217
    • Larghezza (mm)208
    • Profondità (mm)393
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings