Pubblica i tuoi prodotti
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 15 x 10 cm
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 15 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 15 x 10 cm

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/100
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 56057670 Matt Black - 56057700 Matt White - 56057380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • easy to clean surface • suitable for use in wet areas • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • surface of the wall niche powder-coated stainless steel • dimensions wall niche: 300 x 150 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 175 x 100 mm (HxWxD)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico56057XXX
    • Famiglia di prodottoWall niches
    • Gruppo di famigliaXtraStoris Original
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)390
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)105
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011801
    • Nome ETIMModule sanitary accessories
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings