Pubblica i tuoi prodotti
Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71651187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71651187
    • Famiglia di prodottoConcealed Basic set
    • Gruppo di famigliahansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)71
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)127
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Numero OmniClass23-27 31 29 11
    • Titolo OmniClassManual Mixing Valves

    Disponibilità Regionale

    Asia