Pubblica i tuoi prodotti
Talis E Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set DZR
Talis E Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set DZR
    hansgrohe

    Talis E Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set DZR

    Talis E Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set DZR
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71739000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 112 mm • spout height: 104 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71739000
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaTalis E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)162
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures