Pubblica i tuoi prodotti
QB15 Unvented sloping roof with cap sheet, supported on clay roofing board. I+AT+(B)+CR+TC+RF

QB15 Unvented sloping roof with cap sheet, supported on clay roofing board. I+AT+(B)+CR+TC+RF

Unvented conventional sloping roof with cap sheet waterproofing membrane, thermal insulation and sloping structural support consisting of clay roofing board on beams or metallic trusses.
Voce di capitolato
  • The clay boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIST_QB15
  • Famiglia di prodottoRoofing
  • Gruppo di famigliaQB15
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2018-07-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioIsolamento
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Classificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Codice CSI MasterFormat 201407 58 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roll Roofing
  • Codice CSI UniFormat IIB1020
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction