Pubblica i tuoi prodotti
CERAPLUS SAFE OX SHR THM
CERAPLUS SAFE OX SHR THM

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Voce di capitolato
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7606
    • Famiglia di prodottoOX THM
    • Gruppo di famigliaOX THM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)2.63
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets