Pubblica i tuoi prodotti
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, with Shower Accessories, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Voce di capitolato
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, with Shower Accessories, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7607
    • Famiglia di prodottoOX THM
    • Gruppo di famigliaOX THM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)6.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets