Pubblica i tuoi prodotti
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+

    I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+

    I.life B, ciotola sospesa, RimLS+, fissaggio nascosto, Easyfix+
    Voce di capitolato
    • Vaso WC sospeso, RimLS+, fissaggio nascosto, Easyfix+, bianco, in scatola di cartone, pallet UE
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT4614
    • Gruppo di famigliaSanitary
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)34
    • Larghezza (mm)36
    • Profondità (mm)54
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Peso Netto (Kg)22.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 19
    • Titolo OmniClassWater Closets