Pubblica i tuoi prodotti
INTRA Millinox wall mounted Toilet tissue dispenser
Intra
Archiviato

INTRA Millinox wall mounted Toilet tissue dispenser

Toilet tissue dispenser in stainless steel. Outer dimension: 149x285x117 mm Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
Voce di capitolato
  • Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMXT1
  • Famiglia di prodottoHygiene products
  • Gruppo di famiglia350
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)285
  • Larghezza (mm)149
  • Profondità (mm)117
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)2.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Numero OmniClass23-21 43 15 31
  • Titolo OmniClassToilet Tissue Dispensers