Pubblica i tuoi prodotti
PT5712 Raccordo Ad Angolo Femmina
IVAR

PT5712 Raccordo Ad Angolo Femmina

IVARPRESS è il raccordo a pressare di IVAR studiato e testato per essere utilizzato con profilo di pinzatura B.

La geometria del raccordo, studiata per consentire l’ottimo accoppiamento tra tubo e raccordo in seguito alla pressatura, e le finestre sui portabussola, per verificare la corretta inserzione del tubo e due o-ring in EPDM perossido su ogni terminale, sono tutti dettagli che contribuiscono a garantire l’usabilità e l’affidabilità del prodotto. 

Corpo in ottone CW617N nichelato sulla superficie esterna, ma giallo in tutte le parti a contatto con il fluido in conformità alle recenti normative per impieghi con acqua potabile.

Disponibile in un'ampia gamma di configurazioni e dimensioni.

Voce di capitolato
  • PT5712 - RACCORDO AD ANGOLO FEMMINA

    Compatibile con ganascia di pressatura B. Doppio o-ring di tenuta in EPDM perossidico. Portabussola con finestre di controllo del tubo. Max temperatura di utilizzo 120°C. Max pressione statica di esercizio 10 bar. 

    Taglie disponibili: attacco IVARPRESS da 16x2 mm a 32x3 mm e attacco filettato femmina da 1/2” a 1".

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPT5712_Female_Angle_Fitting
  • Famiglia di prodottoFittings
  • Gruppo di famigliaIVARPRESS - Press fittings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Codice CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titolo OmniClassFittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText