Pubblica i tuoi prodotti
Oak Shore
Kährs

Oak Shore

The mineral grey notes in this single-strip oak floor from the Lux Collection are awash with subtle earth tones, eloquently complemented by the ultra-matt lacquer finish. Four-sided micro-bevelling at the edging ensures a classic fullplank look and feel. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AEKE4KW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakshore596430
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaLux Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2420
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile