Pubblica i tuoi prodotti
Oak Straw
Kährs

Oak Straw

The naturally oiled finish on this rustic, single-strip oak floor from the Artisan Collection brings out the colour variations in the timber, which range from toasted cinnamon to burnt toffee hues. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed 151XCDEKFZKW190
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakstraw585137
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaArtisan Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)1900
  • Profondità (mm)190
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili

4.5 su 5 stelle 4.5 (23)
5.0 su 5 stelle 5.0 (8)
3.1 su 5 stelle 3.1 (8)