Pubblica i tuoi prodotti
Oak Taranto
Kährs

Oak Taranto

Oak Taranto is a classic oak floor. The white-pigmented matt lacquer brings out the wood's natural variations which gives the surface elegance and lightness.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N19EK0NKW 0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooaktaranto595165
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaSand Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2423
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Classificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring