Pubblica i tuoi prodotti
Oak Tweed
Kährs

Oak Tweed

A varied palette of golden browns mottled with knots and cracks, gives this stained, single-strip oak floor from the Canvas collection its rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Voce di capitolato
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AEK1CKW180
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooaktweed595247
  • Famiglia di prodottoKährs Avanti
  • Gruppo di famigliaCanvas Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)13
  • Larghezza (mm)1860
  • Profondità (mm)127
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili

3.1 su 5 stelle 3.1 (8)
4.5 su 5 stelle 4.5 (23)
5.0 su 5 stelle 5.0 (8)