Pubblica i tuoi prodotti
Oak Village
Kährs

Oak Village

The blonde colour palette found in this single-strip oak floor from the Habitat Collection is punctuated with large knots and cracks for a rustic and worn expression. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Voce di capitolato
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 37107AEKF0KW180
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakvillage586851
  • Famiglia di prodottoKährs Linnea
  • Gruppo di famigliaHabitat Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)7
  • Larghezza (mm)1810
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili