Pubblica i tuoi prodotti
GP85/55S Caminetto a gas – Modello a 3 lati
GP85/55S Caminetto a gas – Modello a 3 lati

    GP85/55S Caminetto a gas – Modello a 3 lati

    Kalfire GP85/55S Caminetto a gas – Modello a tre lati
    Il Kalfire GP85/55S è un caminetto a gas chiuso con il bruciatore brevettato Prestige, progettato per combinare eleganza senza tempo e tecnologia avanzata. Con un’altezza compresa tra 1139 e 1500 mm, questo modello si integra armoniosamente in qualsiasi interno, indipendentemente dalle dimensioni o dallo stile.

    Design & Interni
    Come modello a tre lati, il GP85/55S è circondato da vetro su tre lati, offrendo una vista ampia e senza ostacoli sul fuoco. Il vetro senza cornice avvolge elegantemente le fiamme, creando un punto focale che può essere ammirato da quasi ogni posizione nella stanza. Grazie al design versatile, questo modello si adatta a una vasta gamma di stili d’arredo, dal moderno al classico.

    Tecnologia del bruciatore
    Al cuore del GP85/55S si trova il bruciatore brevettato Prestige, integrato direttamente in ceppi in ceramica estremamente realistici disposti a piramide. Questo sistema innovativo genera fiamme alte e vivaci che sembrano nascere direttamente dai ceppi, offrendo un’impressione ineguagliabile di un autentico fuoco a legna, mantenendo al tempo stesso efficienza e prestazioni.

    Tipo di modello
    Modello a tre lati
    Il GP85/55S offre un’ampia e coinvolgente esperienza del fuoco, diventando il punto focale perfetto di qualsiasi spazio abitativo. Grazie al design a tre lati, le fiamme possono essere ammirate da più angolazioni, arricchendo l’atmosfera di ogni ambiente.

    Funzioni & Opzioni
    - Funzione ibrida (letto incandescente a LED per maggiore atmosfera)
    - Natural Spark Generator (NSG) con vere scintille sopra le fiamme
    - Telecomando iMatch e controllo tramite app per smartphone
    - Integrazione con sistemi domotici

    Esperienza
    Con il suo avvolgente design in vetro su tre lati e il bruciatore Prestige avanzato, il Kalfire GP85/55S offre un’esperienza di fuoco spettacolare. Le fiamme realistiche, arricchite da funzioni innovative e opzioni di personalizzazione, fanno di questo caminetto il naturale punto focale di qualsiasi interno.

    Voce di capitolato
    • Product options

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior:

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
      • Three-sided model

      Specifications

      • Energy label: A
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGP85-55s-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaThree-sided fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-09-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1139
    • Larghezza (mm)1006
    • Profondità (mm)501
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace