Pubblica i tuoi prodotti
Camino olografico E-one 190F
Camino olografico E-one 190F

    Camino olografico E-one 190F

    Introduzione & Specifiche Principali

    Il Kalfire E-one 190F è un caminetto elettrico olografico decorativo con vetro frontale e riscaldamento opzionale. Grazie alla proiezione di fiamme olografiche 3D su ceppi fatti a mano, imita il fuoco reale nel modo più fedele possibile. Opzioni come il letto di braci realistico, il suono di crepitio e il riscaldamento Atmos opzionale garantiscono un’esperienza del fuoco ottimale.

    Design & Applicazione d’Interni

    Il modello frontale è ideale per l’installazione in una parete piatta, una parete attrezzata o in un camino. Con una larghezza di 190 cm, l’E-one 190F è perfetto per l’inserimento in una cinewall. I caminetti decorativi olografici Kalfire E-one possono essere personalizzati in base alle preferenze individuali. I nostri rivenditori esclusivi e certificati assistono nell’installazione e nella realizzazione del design dei tuoi sogni.

    Caratteristica Speciale: Riscaldamento Atmos

    L’E-one è disponibile con un innovativo elemento riscaldante chiamato Riscaldamento Atmos. Questo elemento è disponibile esclusivamente per le versioni a incasso del Kalfire E-one (tutte le varianti tranne l’E-one 100F FR). L’elemento riscaldante fornisce un piacevole e continuo flusso di aria calda con un angolo di 45°, garantendo un’esperienza del fuoco ottimale unica per i caminetti elettrici.

    Personalizzazione & Controllo

    Personalizza l’intensità e l’altezza delle fiamme, scorri tra le immagini di fiamma, scegli il suono e regola la luminosità del letto di braci. Salva tutte queste impostazioni nei Kalfire Moods per goderti il tuo fuoco personalizzato con un semplice clic.

    Punti Salienti Tecnici

    L’altezza dell’E-one 190F varia da 596,7 a 758,3 mm, a seconda che il sistema di Riscaldamento Atmos sia incluso o meno. I disegni dimensionali senza riscaldatore sono disponibili su www.kalfire.com.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche Principali

      • Caminetto elettrico olografico frontale
      • Tecnologia olografica 3D
      • Infinite possibilità di installazione a incasso
      • Riscaldamento Atmos opzionale

      Dimensioni & Dati Tecnici

      • Dimensioni vetro: 1896 × 370 mm (L × A)

      Illuminazione & Effetti

      • Letto di braci realistico con intensità regolabile
      • Altezza e intensità della fiamma regolabili
      • Possibilità di scorrere tra diverse immagini di fiamma

      Suono

      • Effetto sonoro di crepitio

      Caratteristica Speciale: Riscaldamento Atmos

      • Innovativo elemento riscaldante che fornisce un piacevole flusso continuo di aria calda a un angolo di 45°
      • Disponibile esclusivamente per le versioni a incasso del Kalfire E-one (tutte le varianti tranne l’E-one 100F FR)

      Opzioni Prodotto

      • Tecnologia Single HD flame
      • Tecnologia Dual HD flame
      • Riscaldamento Atmos

      Opzioni per l’Interno

      • Piastra inferiore con design
      • Piastra inferiore piatta

      Controllo & Personalizzazione

      • Regola altezza fiamma, intensità, immagini di fiamma e letto di braci
      • Salva le impostazioni preferite nei Kalfire Moods per un’attivazione con un solo tocco
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoe-one-190f-holographic-fireplace
    • Famiglia di prodottoHolographic fireplace
    • Gruppo di famigliaFront fireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)1911
    • Profondità (mm)477.1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_43
    • Descrizione Uniclass 2015Inset open fires
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 11
    • Titolo OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America